Nastro trasportatore doppio 8 40 D
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Larghezza complessiva del trasportatore | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| interasse nastro trasportatore | LA = 500–6000 mm |
| Disposizione della trasmissione | Lato di uscita sinistra/destra |
| Pozione della trasmissione | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Larghezza trasportatore | BF = 40, 80 mm |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Carico totale max. durante il trasporto | 55 kg |
| Carico totale max. con trasporto cumulabile | 17 kg |
| Carico del percorso max. | 25 kg/m |
| Tensione nominale | Un = 230/400 V |
| Velocità del nastro trasportatore BFT | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Larghezza del nastro trasportatore | BT = BF-5 mm |
Descrizione
Il robusto telaio portante con quattro scanalature 8 liberamente utilizzabili agevola il fissaggio di accessori, il collegamento di sostegni e l’integrazione nelle macchine. Lo spazio libero tra i due nastri permette il montaggio di sensori e attuatori sotto la merce trasportata.
A seconda del tipo di superficie, il nastro trasportatore doppio 8 40 D consente un trasporto cumulabile grazie all’attrito statico ridotto oppure continuo con una pendenza fino a 20°.
Nastro trasportatore doppio 8 40 D
* Indicazione obbligatoria