Nastro trasportatore doppio 8 40 M
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Larghezza complessiva del trasportatore | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| interasse nastro trasportatore | LA = 500–6000 mm |
| Disposizione della trasmissione | sinistra/destra |
| Pozione della trasmissione | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Larghezza trasportatore | BF = 40, 80 mm |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Carico totale max. durante il trasporto | 55 kg |
| Carico totale max. con trasporto cumulabile | 17 kg |
| Carico del percorso max. | 25 kg/m |
| Tensione nominale | Un = 230/400 V |
| Velocità del nastro trasportatore BFT | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Larghezza del nastro trasportatore | BT = BF-5 mm |
Descrizione
La trasmissione centrale item viene fissata insieme al motore nella posizione desiderata sotto un percorso di trasporto. Questo permette di movimentare merci più larghe del nastro trasportatore. La direzione di trasporto può essere scelta liberamente.
Il robusto telaio portante con due scanalature 8 liberamente utilizzabili agevola il fissaggio di sponde, il collegamento di sostegni e l’integrazione nelle macchine.
I nastri trasportatori sono disponibili in versione non cumulabile, cumulabile e antistatica.
Grazie alla trasmissione centrale, il nastro trasportatore viene teso sotto il percorso di trasporto. Questo elimina ogni tolleranza in termini di interasse dei rulli di rinvio aprendo la strada ad applicazioni ad alta precisione.
Nastro trasportatore doppio 8 40 M
* Indicazione obbligatoria