Rondelle di centraggio


Variante scelta
Rondella di centraggio 5 D3, zincato (0.0.444.48)
Rondella di centraggio 5 D3, zincato
0.0.444.48
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

amin. = ⌀ 3 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.444.48
SerieSerie 5
Qualitàzincato
AntistaticoNo
Pesom = 0.66 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

Rondelle di centraggio per l’ottimizzazione delle forze elicoidali in caso di impiego di viti in scanalature del profilato la cui larghezza è maggiore del diametro nominale della vite (adatta per viti a testa tonda DIN ISO 7380). La vite può essere serrata mediante un foro di montaggio (allo stesso modo del collegamento standard per i profilati).
Con le rondelle di centraggio è possibile fissare qualsiasi elemento costruttivo in modo invisibile (testa della vite nella scanalatura, filetto nell’elemento costruttivo).
Le rondelle di centraggio consentono inoltre un collegamento standard (senza sicurezza antirotazione) di profilati di diverse serie.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Thread:  M3Diameter:  ø 3.2 mmDiameter:  9.5Thickness:  1.6
Line:  5Thread:  M4Diameter:  ø 4.2 mmDiameter:  9.5Thickness:  1.6
Line:  6Thread:  M3Diameter:  ø 3.2 mmDiameter:  13Thickness:  3.3
Line:  6Thread:  M4Diameter:  ø 4.2 mmDiameter:  13Thickness:  3.3
Line:  6Thread:  M5Diameter:  ø 5.2 mmDiameter:  13Thickness:  3.3
Line:  8Thread:  M5Diameter:  ø 5.2 mmDiameter:  16Thickness:  3.4
Line:  8Thread:  M6Diameter:  ø 6.3 mmDiameter:  16Thickness:  3.4

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 11.0
23360292
Codice tariffa doganale
73269098