Oliatore per guide lineari

0.0.612.74


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Estensione Al per ingaggio
Contenuto: 200 ml

Proprietà

Nr. articolo0.0.612.74
AntistaticoNo
Pesom = 600 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21043101
eCl@ss 4.0
21043101
eCl@ss 4.1
21043101
eCl@ss 5.0
21043101
eCl@ss 5.1
21043101
UNSPSC 7.0
27112905
UNSPSC 9.0
27112905
eCl@ss 6.0.1
21043101
eCl@ss 7.1
21043101
eCl@ss 11.0
23061005
Codice tariffa doganale
73102199