Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
premontati
2 Bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD
Tubolare profilato D40/D30, 40 mm, Al, anodizzato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.665.36 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 38 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
mit Verdrehsicherung: X | |
mit Verdrehsicherung: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
76042100
Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD
Su richiesta