item
Stazione per la pallettizzazione con cobot e nastro trasportatore

Stazione per la pallettizzazione con cobot e nastro trasportatore

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Questa struttura di base scalabile unisce un robot collaborativo e un nastro trasportatore per creare un versatile pallettizzatore. Le scatole vengono trasportate verso il punto di consegna tramite il nastro trasportatore. Il cobot raggruppa automaticamente le scatole sui contenitori.
L’applicazione cobot offre due zone di stoccaggio per i pallet che possono essere riempite contemporaneamente o in modo alternato. Per garantire la precisione del processo, i piedi di appoggio regolabili in altezza possono essere fissati al suolo.
- collegamento del cobot tramite la piastra di montaggio per robot 8
- rigidità elevata grazie al telaio realizzato con i profilati 8 80x80
- fissaggio al suolo tramite appoggio con bloccaggio a terra D80
- lo spazio all’interno della colonna per robot supporta una gestione sicura dei cavi
- sostegno laterale per il collegamento dei sensori di messa in sicurezza della zona di azione
- adattabile senza difficoltà a diversi modelli di cobot
- tipologia e dimensioni del nastro trasportatore selezionabili liberamente

Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD