Elementi ammortizzanti
Dati tecnici
Nota tecnica
Durezza 55 Sh A
Inserto, acciaio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.416.43 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Filetto | M12 |
| Peso | m = 319 g |
| Durezza | 55 Sh A |
| Carico mass. | Fmax. = 2360 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | NBR |
| Colore | nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Shape: Cylindrical | Thread: M4 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M6 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M8 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M4 | With Grub screw: ✓ | |
| Shape: Parabolic | Thread: M8 | With Grub screw: X | |
| Shape: Parabolic | Thread: M10 | With Grub screw: X | |
| Shape: Parabolic | Thread: M12 | With Grub screw: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
21130604
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
Codice tariffa doganale
40169991