Elementi ammortizzanti


Variante scelta
Molla paraboidale M8 D30x36, nero (0.0.416.39)
Molla paraboidale M8 D30x36, nero
0.0.416.39
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Durezza 55 Sh A
Inserto, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.416.39
AntistaticoNo
FilettoM8
Pesom = 26 g
Durezza55 Sh A
Carico mass.Fmax. = 370 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeNBR
Colorenero

Descrizione

Elementi in gomma e metallo per l’assorbimento degli urti. Resistenti a olio, acqua, acqua marina, soluzioni con sale antigelo, limitatamente resistenti a soluzioni saponate, grassi animali e vegetali. Utilizzabili anche come piedini ammortizzatori per dispositivi.
Molla paraboidale con andamento della forza pressochè esponenziale.

Varianti

Ordinare per

Shape:  CylindricalThread:  M4With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M6With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M8With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M4With Grub screw: 
Shape:  ParabolicThread:  M8With Grub screw:  X
Shape:  ParabolicThread:  M10With Grub screw:  X
Shape:  ParabolicThread:  M12With Grub screw:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
21130604
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
Codice tariffa doganale
40169991