Connettore parallelo D30
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semiconnettori paralleli D30-60, GD-Al, naturale
1 Leva di bloccaggio Pi 50 M6x32
1 Distanziatore D9,5/6,4-12
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.692.28 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 118 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Sono disponibili due connettori a regolazione rapida: il connettore D30 con leva di bloccaggio e il connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio.
L’anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio funge da battuta regolabile rapidamente per tutti i tubolari (profilati) D30. Esso permette un semplice adattamento della corsa dei cuscinetti radenti item nelle applicazioni Karakuri/LCA. Anche il fissaggio e la rimozione dei pesi richiede poche semplici operazioni.
Le leve di bloccaggio presentano una forma ergonomica, che agevola la presa, tipica della premiata serie di elementi di impugnatura Pi. Per disaccoppiare l’impugnatura basta premere il pulsante. Questo consente di ruotare l’impugnatura nella posizione desiderata anche in spazi angusti.
I connettori con leva di bloccaggio possono essere utilizzati anche come ausili di montaggio per contrassegnare le posizioni dei connettori. Basta fissare il connettore parallelo con leva di bloccaggio accanto al connettore che verrà staccato.
Varianti
Ordinare per
| Profile distance: 18.5 mm | Clamp Lever: X | ESD-safe: ✓ | |
| Profile distance: 30 mm | Clamp Lever: X | ESD-safe: ✓ | |
| Profile distance: 30 mm | Clamp Lever: ✓ | ESD-safe: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900