Inserti in gomma
Dati tecnici
Nota tecnica
durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.265.70 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Peso | m = 6 g |
| Durezza | 80 Sh A |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | NBR |
| Colore | nero |
Descrizione
Sono installabili anche in un secondo tempo sui piedini di regolazione D30 (non sui D30, M8x29 AT), D40, D60 risp. D80.
Varianti
Ordinare per
| Średnica: ø 30 mm | Kształt: stożkowe | Długość krawędzi X: 0 | Długość krawędzi Y: 0 | Wysokość/głębokość Z: 2 | |
| Średnica: ø 40 mm | Kształt: stożkowe | Długość krawędzi X: 0 | Długość krawędzi Y: 0 | Wysokość/głębokość Z: 2 | |
| Średnica: ø 60 mm | Kształt: stożkowe | Długość krawędzi X: 0 | Długość krawędzi Y: 0 | Wysokość/głębokość Z: 2.2 | |
| Średnica: ø 80 mm | Kształt: stożkowe | Długość krawędzi X: 0 | Długość krawędzi Y: 0 | Wysokość/głębokość Z: 3 | |
| Średnica: ø 80 mm | Kształt: cylindryczne | Długość krawędzi X: - | Długość krawędzi Y: - | Wysokość/głębokość Z: 10 | |
| Średnica: - | Kształt: prostokątne | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 40 | Wysokość/głębokość Z: 3 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
40169997