Dati tecnici
Materiale incluso
1 Pattino
2 Battute di fine corsa 8 40x40
Materiale di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.653.41 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 101 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il pattino per attrezzi con quattro set di cuscinetti a sfera consente una predisposizione estremamente fluida di attrezzi o dispositivi. La battuta di fine corsa ammortizzata garantisce un rallentamento controllato.
- moschettone 60 D6: forza di trazione max. consigliata F = 100 N
- moschettone 80 D8: forza di trazione max. consigliata F = 200 N
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 7.1
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
73269098