Profile 8 80x40 D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.729.70 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 11.58 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 3.81 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 17.06 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 72.27 cm4 |
| Peso | m = 3.138 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 8.53 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 18.37 cm3 |
Descrizione
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta cinque scanalature 8 aperte. Il contorno del profilato del sistema dei componenti lean production termina a filo del lato superiore.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100