Profilato 8 80x40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.36 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 11.38 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 9.94 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 16.6 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 69.54 cm4 |
| Peso | m = 3.04 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | nero |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 8.3 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 17.38 cm3 |
Descrizione
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt sechs offene Profilnuten 8.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: Aluminium, non anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: Aluminium, non anodisé | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 8 80x40
* Indicazione obbligatoria


aluminium naturel


Aluminium, non anodisé
noir