Profilato 8 80x80
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.489.19 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 19.43 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 101.09 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 134.24 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 134.24 cm4 |
| Peso | m = 5.25 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 33.56 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 33.56 cm3 |
Descrizione
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta otto scanalature 8 chiuse che possono essere aperte con estrema semplicità. Il profilato di alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium, nicht eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium, nicht eloxiert | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: Aluminium natur |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 8 80x80
* Indicazione obbligatoria


Aluminium natur


Aluminium, nicht eloxiert