Profilato ad aletta per cerniere


Variante scelta
Profilato ad aletta 8 e leggero, naturale (0.0.454.58)
Profilato ad aletta 8 e leggero, naturale
0.0.454.58
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.454.58
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 0.64 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Cerniera realizzata su misura che copre completamente lo spiraglio fra porta e telaio, applicata ad una portella.
I profilati ad aletta devono essere dotati di un foro svasato che consente di effettuarne il fissaggio mediante viti. L’esatta posizione del foro può essere individuata facendo riferimento alla tacca sulla parte posteriore della cerniera.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Fläche / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Fläche / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Fläche / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Fläche / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100