Profilato ad aletta per cerniere
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.488.36 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.64 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato ad aletta per cerniere
* Indicazione obbligatoria