Profilato KH 8 80x40


Variante scelta
Profilato KH 8 80x40, antracite (0.0.637.47)
Profilato KH 8 80x40, antracite
0.0.637.47
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.637.47
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 16.8 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 26.99 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 101.79 cm4
Pesom = 2.08 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
MaterialeMateriale composito legno-PP
Forza di trazione FF = 750 N
Coloreantracite
Momento resistente, x-asseWx = 13.49 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 25.48 cm3

Descrizione

L’alternativa priva di metallo del Sistema dei Componenti MB di item: un materiale innovativo ad elevata resistenza, particolarmente semplice da lavorare.
Il profilato KH 8 40x40 realizzato con materiali ecosostenibili (percentuale di fibre di legno superiore al 70%) presenta la stessa forma del profilato di alluminio item corrispondente. È quindi completamente compatibile con tutti i componenti costruttivi e può essere combinato liberamente con altri elementi modulari! La scanalatura del profilato 8 consente l’utilizzo di tutti gli elementi di fissaggio, oltre al montaggio di elementi piani direttamente sul telaio del profilato.
Un materiale innovativo di qualità superiore: la combinazione di materie termoplastiche e materie prime rinnovabili unisce i vantaggi tipici di entrambi gli ambiti. Completamente colorato nell’elegante tonalità antracite con superficie esterna in plastica liscia. Resistente all’umidità, stabile in termini dimensionali e robusto – una base ideale per applicazioni leggere. La semplice lavorazione (come segare e forare il legno) e gli speciali elementi di collegamento non richiedono alcuna caratteristica particolare di macchine e utensili.
Quando è necessario contenere i pesi o garantire l’isolamento elettrico o semplicemente quando si cerca una soluzione modulare particolarmente conveniente, il profilato KH è la scelta giusta!
I suoi pregi sono particolarmente evidenti anche nella realizzazione di attrezzature da laboratorio per le misurazioni della CEM, così come nella costruzione di scaffali, intelaiature per tavoli e carterature di protezione.
La naturale evoluzione degli innovativi profilati 8 KH!
La sezione maggiorata del profilato KH 8 80x40 aumenta la rigidità alla flessione e permette di realizzare telai con portata maggiore. Sei scanalature offrono possibilità di fissaggio su tutti i lati.
I profilati 8 KH si basano su un materiale composito innovativo composto al 70 percento da fibra di legno. Essi sono insensibili ai campi magnetici e garantiscono l’isolamento elettrico. Questo li rende il completamento ideale per i profilati di alluminio.

Istruzioni di montaggio

Per il collegamento dei profilati KH 8 sono disponibili uno speciale set di collegamento standard e un set squadra 8 PA. La calotta di copertura 8 80x40 chiude la testa del profilato.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
39169090