Profilo della maniglia
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.432.09 |
---|---|
Antistatico | si |
Sezione transversale | A = 2.8 cm2 |
Peso | m = 0.76 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Colore | naturale |
Descrizione
Particolarmente adatto in quei casi in cui ci si può ferire quando si infila la mano.
Installandolo su componenti piani, il profilato per maniglia piegata ha un’ulteriore azione stabilizzante.
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Baureihe: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Baureihe: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Codice tariffa doganale
76042100
Profilo della maniglia
* Indicazione obbligatoria