Profilo della maniglia


Variante scelta
Profilato per maniglia piegata, naturale (0.0.452.17)
Profilato per maniglia piegata, naturale
0.0.452.17
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.452.17
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 2.8 cm2
Pesom = 0.76 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Profilato per maniglia piegata di impiego universale su porte a battente e scorrevoli, cassetti ecc.
Particolarmente adatto in quei casi in cui ci si può ferire quando si infila la mano.
Installandolo su componenti piani, il profilato per maniglia piegata ha un’ulteriore azione stabilizzante.

Varianti

Ordinare per

Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000
Seria:  XJednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  XJednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76042100