Perno


Variante scelta
Bullone 5 D6 e, zincato (0.0.390.19)
Bullone 5 D6 e, zincato
0.0.390.19
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Bullone e dado a 4 fori

Proprietà

Nr. articolo0.0.390.19
SerieSerie 5
Qualitàzincato
AntistaticoNo
Pesom = 5 g
Unita di consegna1 set
Materialeacciaio
Momento, dado a 4 foriMDado a 4 fori = 3 Nm

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D10Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D10Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D25Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D25Bolzenform:  exzentrisch

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
73181568