Perno
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Bullone e dado a 4 fori
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.442.07 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 10 g |
Unita di consegna | 1 set |
Materiale | acciaio |
Momento, dado a 4 fori | MDado a 4 fori = 6 Nm |
Varianti
Ordinare per
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Eccentric |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
73181568
Perno
Su richiesta