Dati tecnici
Materiale incluso
Bullone e dado a 4 fori
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.350.04 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 285 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | acciaio |
| Momento, vite di sicurezza | MVite di sicurezza = 10 Nm |
| Momento, dado a 4 fori | MDado a 4 fori = 100 Nm |
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: exzentrisch |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
73181568