Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.408.16 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 91 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | nero |
Descrizione
Funzioni di fori e filettature:
> 2 x passaggio per M8 (a) per il fissaggio del rinvio cinghia dentata 8 80 R25 o di 2 piastre di adattamento
> 4 x passaggio per testa svasata M8 (b) per i fori centrali dei profilati 8
> 4 x incassature ⌀ 11,6 profonde (c) per viti a testa tonda ISO 7380-M6x16 per il collegamento del rinvio per cinghia dentata 8 40 R25, del rinvio catena 8 80, del profilato cuscinetto 8 80x80 o di organi angolari di trasmissione
> Predisposizione (d) per centraggi
> 4 x passaggio per M6 o 4 x filettatura M6 (e) per il collegamento reciproco delle piastre di adattamento o per il collegamento ai profilati (connettori automatici)
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23030902
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 4.1
23030902
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Codice tariffa doganale
76169990