Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.723.70 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.56 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio |
Descrizione
La piastra di adattamento rende possibile il fissaggio diretto di vari modelli di cobot di ABB. Molti altri modelli di robot possono essere avvitati alla piastra di adattamento utilizzando la piastra di montaggio robot corrispondente.
Grazie all’unità di comando integrata, la colonna di sollevamento può essere comandata direttamente dal cobot come estensione del raggio d’azione. La piastra di adattamento per colonna di sollevamento 8 200x200 permette di utilizzare sulla colonna di sollevamento i cobot di tutti i principali fornitori. I cobot vengono collegati direttamente oppure con la piastra di montaggio robot adatta.
La piastra di montaggio per colonna di sollevamento 8 240x200 in acciaio collega la colonna di sollevamento dal basso o dall’alto direttamente a un’intelaiatura di profilati.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990