Dati tecnici
Materiale incluso
Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
6 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
10 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
6 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.652.63 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.207 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | alluminio |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
76169990