Piedino di regolazione PA
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, PA-GF, nero
Asta filettata, dado e rondella in acciaio, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.196.64 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 71 g |
| Carico mass. | Fmax. = 1500 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | nero |
Descrizione
Regolazione in altezza senza utensile mediante rotazione della sezione inferiore del piedino.
F = 1500 N
Varianti
Ordinare per
Colour: Grey | Shape: | Diameter: 39 | |
Colour: Black | Shape: | Diameter: 39 | |
Colour: Black | Shape: | Diameter: 40 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098


Grey
Black