Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piedino in gomma D30 NBR ESD
1 Tassello scorrevole V 8, M6, zincato
1 Vite DIN 912-M6x12, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.727.22 |
|---|---|
| Momento | M = 4 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 25 g |
| Carico mass. | Fmax. = 400 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il piede antistatico garantisce un posizionamento antiscivolo su pavimenti industriali lisci e smorza le vibrazioni. Il piedino in gomma è indicato anche come distanziatore antigraffio o battuta di fine corsa, o ancora come versatile piedino di appoggio per strutture di prova.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
40161000