Piedino di livellamento 8 M20x40

0.0.719.15


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M6
2 Viti a testa svasata DIN 7991 M6x14
1 Flangia per piedino di livellamento 8 M20x40
1 Asta filettata per piedino di livellamento 8 M20x40

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.15
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 265 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Il piedino di livellamento 8 M20x40 è molto resistente e regolabile in altezza in continuo di 40 mm. Presenta una flangia integrata con cui può essere fissato a una scanalatura 8. A tale scopo, nel profilato alto almeno 80 mm è necessario praticare un foro passante. Il fissaggio a pavimento ha luogo mediante vite ad ancoraggio SF x130 (0.0.720.66).

Istruzioni di montaggio

Sequenza di montaggio del piedino di livellamento 8 M20x40 inclusa vite ad ancoraggio nei profilati larghi 40 mm:
1. Praticare il foro passante ⌀24 mm (all’occorrenza da entrambi i lati)
2. Inserire il piedino di livellamento e fissarlo
3. Livellare l’intelaiatura dall’alto con l’esagono
4. Forare il pavimento e pulire il foro
5. Inserire la vite ad ancoraggio dall’alto e stringerla
Sequenza di montaggio del piedino di livellamento 8 M20x40 nei profilati larghi 80 mm:
1. Praticare il foro passante ⌀24 mm (all’occorrenza da entrambi i lati)
2. Inserire il piedino di livellamento e fissare la flangia a due scanalature parallele
3. Livellare l’intelaiatura dall’alto con l’esagono
4. Montare la vite ad ancoraggio come descritto

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23259015
eCl@ss 8.0
23259015
eCl@ss 11.0
23250607
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
73269098