Pinze di montaggio per rulliera in acciaio

0.0.654.73


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.654.73
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 275 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio, inossidabile

Descrizione

Le pinze di montaggio creano lo spazio necessario: esse allargano le pareti laterali della rulliera in acciaio quel tanto che basta per agevolare l’inserimento o la rimozione dei rulli.
In modo veloce e semplice.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
UNSPSC 7.0
27112104
eCl@ss 11.0
21045190
Codice tariffa doganale
82054000