Piastra di base XMS 90°
Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
3 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
5 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.703.82 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.673 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Dimensioni esterne: 160x160 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Lunghezza angolo X: 40 | Lunghezza angolo Y: 40 | |
| Dimensioni esterne: 160x160 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 80 | |
| Dimensioni esterne: 200x200 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 80 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990