Coprigiunto


Variante scelta
Set coprigiunto automatico 8 120x120 alluminio (0.0.642.55)
Set coprigiunto automatico 8 120x120 alluminio
0.0.642.55
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Coprigiunto automatico 8 120x120, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
4 Viti per scanalatura automatiche M8x11, acciaio, zincate
4 Dadi svasati M8x6, acciaio, zincati
4 Calotte 8 D20, PA-GF, grigio simile a RAL 7042

Proprietà

Nr. articolo0.0.642.55
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 257 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il collegamento per profilati più veloce di tutti i tempi: il coprigiunto automatico e la squadra automatica sono completamente premontati e quindi già pronti all’uso.
Basta appoggiarle: le viti premontate si posizionano correttamente in modo automatico. Basta stringerle: le viti per scanalatura automatiche trattengono i profilati senza tasselli scorrevoli aggiuntivi. Non sono necessarie filettature o lavorazioni dei profilati. I connettori possono essere impiegati in qualsiasi punto della scanalatura dei profilati 8 e sono riutilizzabili tutte le volte che lo si desidera. Questo è l’ideale quando le strutture devono essere utilizzate solo temporaneamente oppure quando si ha poco tempo a disposizione.
I set coprigiunto automatico poggiano sui profilati e, grazie all’ampia distanza tra gli appoggi, sono in grado di compensare ottimamente i momenti meccanici. I set squadra automatici poggiano all’interno del bordo dell’intelaiatura e possono rafforzare i collegamenti tra profilati ad angolo retto anche in un secondo momento.
Basta appoggiare sulla scanalatura del profilato 8 le squadre e i coprigiunti con viti per scanalatura automatiche premontate,
serrare i dadi ed ecco pronto il collegamento tra profilati più veloce di tutti i tempi.
Coppia di serraggio consigliata: 20 Nm
Le calotte coprono i dadi dei set coprigiunto automatico montati esternamente.
F < 2.000 N ^ F x l < 150 Nm
La portata è da verificare in base ad entrambe le condizioni.

Varianti

Ordinare per

Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  5Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  6Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  10Materiál:  Nerezová ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Bílý hliník Bílý hliníkS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900