Coprigiunto


Variante scelta
Set coprigiunto automatico 8 120x40 alluminio (0.0.727.16)
Set coprigiunto automatico 8 120x40 alluminio
0.0.727.16
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Coprigiunto automatico 8 120x40, GD-Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
3 Viti per scanalatura automatiche M8x11, acciaio, zincato
3 Dadi svasati M8x6, acciaio, zincato
3 Calotte 8 D20, PA-GF, grigio simile a RAL 7042

Proprietà

Nr. articolo0.0.727.16
MomentoM = 20 Nm
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 125 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set coprigiunto automatico 8 120x40 in alluminio irrigidisce ulteriormente un collegamento tra profilati all’interno di un’intelaiatura e collega tra loro fino a tre profilati 8. Le viti per scanalatura automatiche premontate permettono di serrare immediatamente il coprigiunto senza dover posizionare tasselli scorrevoli.
La piastra in alluminio viene fissata nelle scanalature 8 dei profilati dall’esterno. L’ampia distanza tra gli appoggi consente una buona compensazione dei momenti meccanici.
Nota: i set coprigiunto automatici non sostituiscono i set di collegamento avvitati.
In fase di posizionamento del set coprigiunto automatico, le viti per scanalatura automatiche vengono inserite nelle scanalatura. In fase di serraggio dei dadi, le speciali teste a martello si posizionano autonomamente nella scanalatura.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Verbindungsart:  Parallel
Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Verbindungsart:  Parallel
Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Rechtwinkelig
Baureihe:  5Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Parallel
Baureihe:  6Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Parallel
Baureihe:  8Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Parallel
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Parallel
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Parallel
Baureihe:  10Material:  Stahl (rostfrei)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Parallel
Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Rechtwinkelig
Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Rechtwinkelig
Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XVerbindungsart:  Rechtwinkelig
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  weißaluminium weißaluminiumESD-sicher:  XVerbindungsart:  Parallel

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990