Piastra di base


Variante scelta
Piastra di base profilato St 8 40x40 M8, nero (0.0.602.30)
Piastra di base profilato St 8 40x40 M8, nero
0.0.602.30
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.602.30
Serieserie 8
AntistaticoNo
FilettoM8
Pesom = 36 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorenero

Descrizione

La piastra di base per il profilato St 8 40x40 è studiata per fissare i piedini di regolazione con un filetto centrale M8. La piastra di base viene inserita nella testa dei profilati St 8. Nel foro filettato si inserisce l’asta filettata del piedino di regolazione regolabile in altezza. Si consiglia l’impiego del piedino di regolazione D40, M8x60 inossidabile (art. n. 0.0.475.41).
Nota: la piastra di base per profilato St 8 40x40 sopporta unicamente la forza di compressione!
Fmax. = 350 N

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x20Gewinde:  M8Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Gewinde:  M8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M20Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Dreieckig DreieckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Dreieckig DreieckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Abgerundet AbgerundetFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  120x120Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  160x60Gewinde:  M12 + M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M8Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x50Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x50Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  200x100Gewinde:  M12 + M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x60Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x60Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000