Materiale completamente sintetico Pro
Variante scelta

Materiale completamente sintetico 10 mm pro, bianco simile a RAL 9016
0.0.725.78
0.0.725.78
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Tolleranza di spessore ± 5 %
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.78 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso spec. sezione | m = 13.51 kg/m2 |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2520x1830mm |
| Materiale | Materiale composito HPL |
| Colore | bianco simile a RAL 9016 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
La superficie indurita si caratterizza per l’elevata resistenza chimica contro detergenti aggressivi. La superficie è resistente anche alla gassificazione con perossido di idrogeno (H2O2).
Inoltre, le lastre HPL garantiscono una resistenza all’abrasione e una tenacità molto elevate fino alla zona dei bordi. Poiché il materiale completamente sintetico pro è resistente a graffi e corrosione, può essere impiegato in ambiti di lavoro con utilizzo intensivo come alternativa alle superfici in acciaio inox.
Nota: fino al montaggio, le lastre in materiale completamente sintetico devono essere trasportate e conservate in orizzontale.
- resistenza chimica
- facilità di pulizia
- sterilizzazioneH2O2
- degassamento dei composti organici volatili (VOC)
Varianti
Ordinare per
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2520 | Ancho: 50 ... 1830 | Espesor del panel: 4 mm | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2550 | Ancho: 1860 | Espesor del panel: 4 mm | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2520 | Ancho: 50 ... 1830 | Espesor del panel: 10 mm | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2550 | Ancho: 1860 | Espesor del panel: 10 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
39219030
Materiale completamente sintetico Pro
Variante scelta

Materiale completamente sintetico 10 mm pro, bianco simile a RAL 9016
0.0.725.78
0.0.725.78
* Indicazione obbligatoria