Materiale completamente sintetico Pro
Variante scelta

Materiale completamente sintetico 4 mm pro, bianco simile a RAL 9016
0.0.725.74
0.0.725.74
Dati tecnici
Nota tecnica
Tolleranza di spessore ± 8%
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.74 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso spec. sezione | m = 5.4 kg/m2 |
| Unita di consegna | 1 pezzo misura piastra ca. 2550x1860 mm |
| Materiale | Materiale composito HPL |
| Colore | bianco simile a RAL 9016 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
La superficie indurita si caratterizza per l’elevata resistenza chimica contro detergenti aggressivi. La superficie è resistente anche alla gassificazione con perossido di idrogeno (H2O2).
Inoltre, le lastre HPL garantiscono una resistenza all’abrasione e una tenacità molto elevate fino alla zona dei bordi. Poiché il materiale completamente sintetico pro è resistente a graffi e corrosione, può essere impiegato in ambiti di lavoro con utilizzo intensivo come alternativa alle superfici in acciaio inox.
La superficie chiusa riduce in modo duraturo il degassamento dei composti organici volatili (VOC).
Nota: fino al montaggio, le lastre in materiale completamente sintetico devono essere trasportate e conservate in orizzontale.
- resistenza chimica
- facilità di pulizia
- sterilizzazioneH2O2
- degassamento dei composti organici volatili (VOC)
Varianti
Ordinare per
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2520 | Šířka: 50 ... 1830 | Tloušťka pultu: 4 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2550 | Šířka: 1860 | Tloušťka pultu: 4 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2520 | Šířka: 50 ... 1830 | Tloušťka pultu: 10 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2550 | Šířka: 1860 | Tloušťka pultu: 10 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
39219030
Materiale completamente sintetico Pro
Variante scelta

Materiale completamente sintetico 4 mm pro, bianco simile a RAL 9016
0.0.725.74
0.0.725.74