Materiale completamente sintetico Pro


Variante scelta
Materiale completamente sintetico 4 mm pro, bianco simile a RAL 9016 (0.0.725.75)
Materiale completamente sintetico 4 mm pro, bianco simile a RAL 9016
0.0.725.75
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Nota tecnica

Tolleranza di spessore ± 8%

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.75
AntistaticoNo
Peso spec. sezionem = 5.4 kg/m2
Unita di consegnaLungh. max. 2520x1830mm
MaterialeMateriale composito HPL
Colorebianco simile a RAL 9016
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Grazie all’indurimento con fascio di elettroni, il materiale completamente sintetico pro presenta una superficie priva di pori, resistente agli urti e facile da pulire, adatta per applicazioni gravose in camere bianche e laboratori.
La superficie indurita si caratterizza per l’elevata resistenza chimica contro detergenti aggressivi. La superficie è resistente anche alla gassificazione con perossido di idrogeno (H2O2).
Inoltre, le lastre HPL garantiscono una resistenza all’abrasione e una tenacità molto elevate fino alla zona dei bordi. Poiché il materiale completamente sintetico pro è resistente a graffi e corrosione, può essere impiegato in ambiti di lavoro con utilizzo intensivo come alternativa alle superfici in acciaio inox.
La superficie chiusa riduce in modo duraturo il degassamento dei composti organici volatili (VOC).
Nota: fino al montaggio, le lastre in materiale completamente sintetico devono essere trasportate e conservate in orizzontale.
Il materiale completamente sintetico pro è ampiamente certificato dal Fraunhofer Institut. Le certificazioni comprendono:
- resistenza chimica
- facilità di pulizia
- sterilizzazioneH2O2
- degassamento dei composti organici volatili (VOC)

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2520largeur:  50 ... 1830Épaisseur de plaque:  4 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2550 largeur:  1860 Épaisseur de plaque:  4 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2520largeur:  50 ... 1830Épaisseur de plaque:  10 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2550 largeur:  1860 Épaisseur de plaque:  10 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
39219030