Piastre slitta


Variante scelta
Piastra slitta 6 60 190x60 (0.0.708.76)
Piastra slitta 6 60 190x60
0.0.708.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Profilato X 6 60x12, alluminio, naturale
2 Calotte X 6 60x12, PA-GF, grigio
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.76
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 247 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La piastra slitta 6 60 190x60 e la piastra slitta a croce 6 60 190x119 sono fissaggi universali per i componenti montati sull’unità lineare KGT 6 60 P20 e sulla guida lineare 6 60 PS. Possono essere utilizzati come alternativa alle diverse slitte in dotazione.
Grazie alle scanalature sulla piastra slitta è possibile fissare accessori quali catene portacavi o sensori con la tecnica di collegamento della serie 6. La piastra slitta è disponibile come accessorio per l’unità lineare KGT 6 60 P20 tramite l’item MotionDesigner® oppure direttamente nel Catalogo online item.

Varianti

Ordinare per

Serie:  8Compatibilità:  KLEForma slitta:  Standard
Serie:  6Compatibilità:  KLEForma slitta:  Standard
Serie:  6Compatibilità:  KGT / guida lineare 6 60Forma slitta:  Standard
Serie:  6Compatibilità:  KLEForma slitta:  Slitta a croce
Serie:  8Compatibilità:  KLEForma slitta:  Slitta a croce
Serie:  6Compatibilità:  KGT / guida lineare 6 60Forma slitta:  Slitta a croce
Serie:  6Compatibilità:  AdattativoForma slitta:  Slitta a croce

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76169990