Peso
Dati tecnici
Materiale incluso
m = 1,25 kg
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.692.11 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.25 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Grazie al diametro interno di 31 mm, i pesi sono compatibili con tutti i tubolari (profilati) D30. Il fissaggio ha luogo tramite l’anello di bloccaggio D30.
Varianti
Ordinare per
| Gewicht: 0.5 kg | Aussendurchmesser: 100 | Außenradius: 50 | Maß Z: 13 | |
| Gewicht: 1.25 kg | Aussendurchmesser: 128 | Außenradius: 64 | Maß Z: 20.5 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.1
36129090
UNSPSC 9.0
31101705
eCl@ss 7.1
36129090
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
eCl@ss 11.0
36129090
Codice tariffa doganale
73251000