Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lamiera di fissaggio, acciaio, zincato
1 Fermo, zinco pressofuso
1 Tassello scorrevole V 8, acciaio M8, zincato
1 Vite a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.717.57 |
---|---|
Momento | M = 8 Nm |
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 43.3 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie al profilato guida per porte scorrevoli 8 40x10 (0.0.495.13) è possibile spostare parallelamente lungo una scanalatura 8 due segmenti della porta. Il set rullo per connettore angolare 8 32x18 (0.0.494.74) garantisce un’ottima scorrevolezza.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098