Porta sinistra a 2 elementi piani

configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Kit di montaggio per porta composto dai profilati in alluminio MB con scanalature aperte e fissaggio per elementi piani mediante multiblock 8 PA. Le dimensioni della porta realizzata con i profilati di alluminio sono configurabili e possono essere adattate all’apertura disponibile. Per garantire uno spiraglio perimetrale di 4 mm è necessario sottrarre dalla misura dell’apertura 16 mm per i profilati verticali e 88 mm per i profilati orizzontali. Le porte industriali sono composte da un telaio con due elementi piani separati selezionabili liberamente. Per ottenere la massima stabilità si utilizza la cerniera 8 40 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006. Il meccanismo di chiusura può essere realizzato, in via opzionale, tramite la serratura 6-8 Zn, il sistema di chiusura con impugnatura o diverse maniglie in combinazione con la battuta magnetica 8.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.