Supporto portadocumenti 8


Variante scelta
Portadocumenti 8, nero simile a RAL 9005 (0.0.687.13)
Portadocumenti 8, nero simile a RAL 9005
0.0.687.13
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Sfera D15, acciaio inossidabile

Proprietà

Nr. articolo0.0.687.13
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 28 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GB
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Portadocumenti 8
Questo supporto è ideale per tenere bene in vista distinte pezzi, ordini e altri documenti che vengono sostituiti di frequente. Il documento da esporre si inserisce da sotto con estrema semplicità e per prelevarlo basta tirarlo delicatamente.

Varianti

Ordinare per

Colour:  Grey Grey
Colour:  Black Black

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
83059000