Postazione di lavoro con trasporto sospeso e scaffalatura FIFO

configurazione

Dati tecnici

Nota tecnica

Stato alla consegna: non montato, conforme CE (salvo modifiche sostanziali)

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Questa soluzione per la postazione di lavoro per la produzione manuale combina una stazione di lavoro realizzata con profilati della serie 8 con una scaffalatura FIFO realizzata con i profilati del sistema dei componenti lean production. La scaffalatura ergonomica per la predisposizione dei materiali utilizza il trasporto sospeso per i prodotti che, se trasportati nei contenitori, si impiglierebbero. Gli altri materiali vengono predisposti tramite le rulliere all’interno dei contenitori per carichi ridotti.
La struttura modulare permette una semplice separazione della scaffalatura FIFO dalla postazione di lavoro. Le operazioni di riempimento e svuotamento hanno luogo nell’area posteriore.
- trasporto sospeso integrato di cavi o borse
- rulliere per la predisposizione dei materiali nei contenitori per carichi ridotti
- brevi tempi di messa a punto grazie alla possibilità di separare la scaffalatura FIFO dalla postazione di lavoro
- dotazione personalizzata grazie ai componenti per la postazione di lavoro
- superficie di lavoro: 1.200 x 600 mm
- altezza, larghezza e profondità della soluzione possono essere modificati senza difficoltà in item Engineeringtool

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.