Compensatore di potenziale


Variante scelta
Compensatore potenziale 8, zincato (0.0.265.77)
Compensatore potenziale 8, zincato
0.0.265.77
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Perno filettato DIN 915-M6x12, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.265.77
MomentoM = 6 Nm
Serieserie 8
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 4.7 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

Il compensatore potenziale 8 si inserisce nella scanalatura del profilato e viene fissato all’altro profilato mediante una vite di arresto con un’angolazione di 45°.

Istruzioni di montaggio

Il compensatore potenziale 8 si inserisce nella scanalatura del profilato e viene fissato all’altro profilato mediante una vite di arresto con un’angolazione di 45°.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Material:  Die-cast zinc
Line:  6Material:  Die-cast zinc
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 9.0
39121408
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121408
Codice tariffa doganale
73269098