Presa 33° M45
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.663.64 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | bianco simile a RAL 9010 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 109 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PC |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x1 | |
Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x1 | |
Couleur: RAL 3001 (rouge signalisation) | Nombre de modules: x1 | |
Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x2 | |
Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x2 | |
Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | Nombre de modules: x3 | |
Couleur: RAL 7021 (anthracite) | Nombre de modules: x3 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Codice tariffa doganale
85366990
Presa 33° M45
Su richiesta