Profilato 12 240x120
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.001.19 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 84.02 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1218.24 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1348.66 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 4595.18 cm4 |
| Peso | m = 22.68 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 5000 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 224.78 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 382.93 cm3 |
Descrizione
Alcune parti del telaio di base che sono sottoposte ad uno sforzo inferiore si possono realizzare facilmente impiegando i profilati della Serie 12 leggera con un conseguente risparmio.
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 12 240x120
* Indicazione obbligatoria