Profilato 5 20x20


Variante scelta
Profilato 5 20x20 3N, naturale (0.0.464.83)
Profilato 5 20x20 3N, naturale
0.0.464.83
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.464.83
SerieSerie 5
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 1.92 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 0.51 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 0.77 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 0.8 cm4
Pesom = 0.52 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0.76 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0.8 cm3

Descrizione

Il profilato 5 20x20 3N è un profilato costruttivo universale in alluminio anodizzato di alta qualità nella misura modulare della serie 5.
Nella versione standard, il compatto profilato in alluminio presenta tre scanalature 5 chiuse. Può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
I profilati 5 sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La parete del profilato può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Grooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Grooves:  Open OpenColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Grooves:  Open OpenColour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Grooves:  1 side closed 1 side closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Grooves:  1 side closed 1 side closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Grooves:  3 sides closed 3 sides closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100