Profilato 6 30x30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.451.05 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 3.54 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1.29 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 2.9 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3.14 cm4 |
| Peso | m = 0.96 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.93 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2.09 cm3 |
Descrizione
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta due scanalature 6 aperte e due chiuse disposte a 180° le une di fronte alle altre. Il profilato di alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
I profilati 6 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La parete del profilato può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante.
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Rainures: | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Rainures: | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100