Profilato 6 60x30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.439.46 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 6.24 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 5.23 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 5.77 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 21.47 cm4 |
| Peso | m = 1.68 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 3.78 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 7.16 cm3 |
Descrizione
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta due scanalature 6 chiuse su un lato lungo e quattro scanalature aperte. Il profilato di alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
I profilati 6 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La parete del profilato può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Scanalature: | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Scanalature: | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: corto | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: corto | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: - | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: lungo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: | Lato chiuso: lungo |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 6 60x30
* Indicazione obbligatoria