Profilato 6 R30/60


Variante scelta
Profilato 6 R30/60-60°, naturale (0.0.451.66)
Profilato 6 R30/60-60°, naturale
0.0.451.66
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.451.66
Serieserie 6
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 5.28 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 4.82 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 10.04 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 6.35 cm4
Pesom = 1.43 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 1750 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 3.49 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.87 cm3

Descrizione

I profilati 6 R sono particolarmente idonei per la realizzazione di tavoli, incastellature, carterature di protezione, od altre attrezzature aziendali smussate ad angolo.
La superficie esterna chiusa è esteticamente gradevole e facilita le operazioni di pulitura.
I profilati R consentono anche la realizzazione di irrigidimenti nelle strutture di profilati. La lunghezza delle traverse si calcola con estrema semplicità.

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Equerre:  30°
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Equerre:  30°
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Equerre:  45°
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Equerre:  45°
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Equerre:  60°
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Equerre:  60°
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Equerre:  90°
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Equerre:  90°

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100