Profilato 8 80x40


Variante scelta
Profilato 8 80x40 E, naturale (0.0.452.39)
Profilato 8 80x40 E, naturale
0.0.452.39
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.452.39
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 8.93 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 9.42 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 15.15 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 57.81 cm4
Pesom = 2.42 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 1750 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 7.58 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 14.45 cm3

Descrizione

Il profilato 8 80x40 E è un profilato costruttivo universale in pregiato alluminio anodizzato nella misura modulare della serie 8.
Nella versione E (Economy), il profilato in alluminio dal peso particolarmente ridotto presenta sei scanalature 8 aperte.
I profilati della serie 8 sono disponibili nelle versioni standard, leggera ed E (Economy). Grazie ad ulteriori accorgimenti, a parità di lunghezza, un profilato 8 80x40 leggero pesa circa il 33% in meno di un profilato 8 80x40. Un profilato 8 80x40 E pesa circa il 47% in meno.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio, non anodizzato Alluminio, non anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio, non anodizzato Alluminio, non anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteColore:  nero nero
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteColore:  nero nero
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  economyScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  economyScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  standardScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardScanalature:  aperte aperteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  economyScanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  economyScanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  economyScanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  economyScanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  economyScanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  economyScanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 latiColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 latiColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  tutte chiuse tutte chiuseColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  tutte chiuse tutte chiuseColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100